PMP9052

高効率 15V (1.5A 時) 同期整流・昇圧コンバータ、ソーラー・パネル・コントローラを駆動

概要

この同期整流・昇圧コンバータは、4.5V ~ 15V の入力で動作し、全負荷時に 99% のピーク効率を達成します。インダクタには 2 つのサイズ・オプションがあり、高効率または縮小サイズを実現できます。

出力電圧オプション PMP9052.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 22.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM^Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVUA21.PDF (1782 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRBA4.PDF (120 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRBA5.PDF (25 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS43061低静止電流(IQ)、同期整流・昇圧コントローラ、広い入力電圧範囲と 5.5V ゲート・ドライブ(低 Qg NexFET 用)付き

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17551Q3A3mm x 3mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PM9052 Test Results 2013年 12月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ