PMP9362
24Vin+/-10%、0.3A 時 5V 出力フライバック・コンバータ
PMP9362
概要
An isolated flybuck converter with self-driven synchronous rectification on the secondary side accepts an input voltage of 21.6Vin to 26.4Vin and provides an isolated output of 5Vout capable of supplying a maximum of 0.3A of current to the load.
特長
- Excellent regulation 4.9Vout ± 1.0% over entire line and load range without opto or discrete Vref
- No need for pre-load on isolated output, without output voltage rise at light load
- Improved load regulation, smaller voltage droop at heavy load
- LM5017 wide Vin range 7.5V to 100V
- Easy-to-design, cost effective Fly-Buck solution
- Constant On-Time control, no loop compensation required
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SNVR433.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9362 Test Results | 2015年 3月 30日 |