PMP9446
高効率絶縁フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン、PoE アプリケーション用
PMP9446
概要
PMP9446 is an Isolated Flyback Converter using the LM5022 controller IC. The design accepts an input voltage of 10Vin to 15Vin (12Vin Nominal) and provides an output of 54Vout capable of supplying 0.75A of continuous current to the load. The design was built on the PMP7899 PCB, which was modified to the PMP9446 design configuration and requirements.
特長
- Isolated Input/Output for Safety
- High Power Density: 40W/5.6 Sq. inches
- Small Solution Size
- High Step-Up Ratio
- Small device package size
- Voltage Reference Accuracy of ±1%
出力電圧オプション | PMP9446.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | .75 |
Output Power (W) | 40.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG21.PDF (132 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9446 Test Results | 2015年 6月 19日 |