PMP9700

リファレンス・デザイン - 300 W を供給する高効率二相同期整流降圧

概要

This two-phase synchronous buck operates from 24VDC and supplies an output of 15V@20A. Operation at 300KHz (per phase) delivers small size and greater than 96% efficiency.

特長
  • Efficiency approaches 97% at 12A load
  • Board length is approximately 94 mm
  • Reduced component size due to two phase operation
  • Test report available
出力電圧オプション PMP9700.1
Vin (Min) (V) 23
Vin (Max) (V) 25
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 300
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU941.PDF (3057 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREF7.PDF (139 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREF8.PDF (34 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA66.ZIP (190 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM251194.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9700 Test Results 2015年 4月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ