PMP9762
高効率、昇圧、高出力 LED ドライバ、火災報知機用ストロボおよび同期付き
PMP9762
概要
このリファレンス・デザインは、火災警報に適したストローブおよび同期を搭載した、高効率、降圧、大出力 LED ドライバを提示します。3A の LED を、疑似安定化 12V 入力の共通バスから 85% を上回る効率で駆動します。この回路は、ストローブ機能用のクロック入力をサポートします。これにより、共通クロック・ソースに対する複数の LED ドライバの同期が可能になります。
特長
- 最大 3 A の LED 電流
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 外部クロック信号への同期可能
- PWM 調光やアナログ調光をサポート、ストローブ機能付き
- 85% を上回る効率
- テスト済みのハードウェアであり、テスト・レポートとすべての設計ファイルが付属
出力電圧オプション | PMP9762.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 17 |
Vout (Nom) (V) | 3.5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD07.PDF (25 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | PMP9762 Test Results | 2015年 2月 20日 |