PUREPATH-WL-CMD

PurePath ワイヤレス・コマンダ

PUREPATH-WL-CMD

ダウンロード

概要

The PurePath Wireless Commander is a graphical PC tool which work with PurePath Wireless Audio IC’s and is designed to perform the following tasks:

 

Production Test Functionality

The production test functionality can be used for mass production tests controlled from a PC environment. The following tests can easily  be carried out:

  • Simple RF Testing with unmodulated or modulated output
  • Packet error rate test
  • Audio and PCB test (generate audio tone and test digital I/O)
  • Regulatory compliance testing
  • Pre-pairing of PurePath Wireless products

External Host Interface (EHIF) Command and Monitoring

  • In-tool command line to execute EHIF commands
  • Log and monitor EHIF activity
  • Script Editor for executing a sequence of EHIF commands

 

ダウンロード

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
CC85XXDK-HEADSET-RD PurePath ワイヤレス・ヘッドセット・リファレンス・デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATH-WL-CFG PurePath ワイヤレス・コンフィギュレータ v1.2.2

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。