SEGGER

SEGGER ハードウェアおよびソフトウェア開発ツール、組込みシステム用

概要

SEGGERは、SimpleLink™ マイコン製品ラインアップをベースとする組込みアプリケーションのプログラミングとデバッグをサポートするハードウェアとソフトウェアの開発ツールを提供しています。SEGGERは、 SimpleLink MCU のソフトウェア開発に適した、包括的なデバッガと GCC C/C++ コンパイラのツールチェーンも提供しています。リアルタイム オペレーティング システム (RTOS) に加えて、豊富な組込みソフトウェア スタックが用意されているため、SimpleLink MSP432™ マイコンを包括的にサポートできます。

  1. デバッグ プローブ:J-Link と J-Trace
SEGGER J-Link デバッグ プローブは、現在入手可能なデバッグ プローブの最も広く使用されている製品ラインです。同社はこのような経験を SimpleLink マイコン製品ラインアップのサポートにもたらしています。

最大 3MB/s という RAM へのダウンロード速度に、従来製品を上回る複数のフラッシュローダと、MCU のフラッシュ メモリ内で数の制限なくブレークポイントを設定できる能力を組み合わせることにより、J-Link デバッグ プローブはデバッグとフラッシュへのプログラミング環境を最適化します。

実際、SEGGER J-Link と SimpleLink マイコンを組み合わせると、業界で最も高速なフラッシュ ダウンロード オプションを実現できます。これにより、量産ラインで新しい SimpleLink マイコン デバイスの迅速なプログラミングが可能になります。

J-Link は、以下のような幅広い一般的な統合開発環境 (IDE)をサポートしています:
  • Code Composer Studio™ (CCS) は、Windows®、macOS、Linux® に対応可能です
  • IAR Embedded Workbench for ARM® (EWARM)
  • Keil MDK-ARM (μVision)
特長:
  • 事実上の標準 ARM デバッグ プローブ (販売台数 40 万台以上)
  • 最大 3MB/秒のダウンロード速度
  • クロスプラットフォーム サポート (Microsoft Windows、Linux、macOS)
  • ファームウェア更新にはの料金はかかりません
  • 量産フラッシュ プログラミング ソフトウェア (J-Flash) を利用可能です
  • USB 経由で電力を供給するので、電源は必要ありません
  • 複数のターゲット インターフェイス (JTAG、SWD) をサポート
  1. SEGGER Embedded Studio IDE

Embedded Studio は、SimpleLink MSP432 マイコンをベースとする組込みアプリケーションのビルドとデバッグを行うための完全な C/C++ IDE です。Embedded Studio は、評価および非営利の教育目的で無制限に自由に使用できます。

特長

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境
  • 事前構成済みの C/C++コンパイラ、GCC、LLVM が内蔵
  • 組込みシステム用のロイヤリティ フリーの C ライブラリです
  • 豊富な機能を持つデバッガとシームレスな J-Link 統合により、SimpleLink MSP432 マイコンで業界最速のフラッシュ ダウンロード オプションを提供します
  • embOS と FreeRTOS 向けの RTOS Awareness プラグイン
  • 外部ツールチェーンのサポート- IAR/Keil 向けの Project Importer
  • Windows、macOS、Linux のサポート
  1. 量産プログラマ

SEGGER 量産プログラマは、JTAG/SWD 経由で SimpleLink マイコン ポートフォリオのプログラミングをサポートし、業界で最速のフラッシュ ダウンロード オプションを提供します。これらの量産プログラマは、J-Flash ソフトウェアを使用して、フラッシュ ターゲットのプログラミングまたはスタンドアロンのプログラミングを行う目的で設計されています。また、J-Link デバッグ プローブとしても使用できます。

特長

  • スタンドアロン JTAG/SWD プログラマ
  • USB、イーサネット、RS232 接続
  • 内部と外部のフラッシュ デバイスをサポート
  • ファームウェア更新にはの料金はかかりません
  • Windows、macOS、Linux のサポート
  1. RTOS とミドルウェアの組込みソフトウェア

SEGGER は、リアルタイム オペレーティング システム (RTOS) とミドルウェアの組込みソフトウェアを使用して、SimpleLink MSP432 マイコンをサポートします。これらのソフトウェア ライブラリは、高性能を達成しながら小型フットプリントを維持するために開発されたものです。これらの製品は以下に列挙されます:

  • emOS RTOS
  • emWin (グラフィック ソフトウェアおよび GUI)
  • emFile (ファイル システム)
  • emSecure (デジタル署名スイート)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Boost your SimpleLink MCU development with the Open On-Chip Debugger PDF | HTML 2018/04/11
技術記事 Rapidly scale your connected solutions with the new SimpleLink™ MCU platform PDF | HTML 2017/03/15
その他の技術資料 TI Code Composer Studio; Segger: The Embedded Expert 2016/12/14
技術記事 How to use ARM® Keil® RTX with MSP432 MCUs PDF | HTML 2015/06/09

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSPKEIL Keil™ µVision® IDE Lite– Free 32KB IDE
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。