SERDESUR-43USB

DS90UR241 / DS90UR124 評価キット、シリアライザおよびデシリアライザ・チップセット

SERDESUR-43USB

購入

概要

The SERDESUR-43 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS90UR124 and DS90UR241 FPD-Link II Serializer/Deserializer Chipset.

The DS90UR241 Serializer board accepts LVCMOS input signals and provides single serialized FPD-LInk II LVDS data pair as an output. The DS90UR124 Deserializer board accepts the FPD-Link II LVDS serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals and clock. USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as pre-emphasis, randomizer, @ BIST (built in system test), edge rate, current slew, Progressive Turn On.

FPD-Link SerDes
DS90UR124 5 ~ 43MHz、DC 平衡型、24 ビット FPD-Link II デシリアライザ DS90UR124-Q1 5 ~ 43MHz、DC 平衡型、24 ビット FPD-Link II デシリアライザ - 車載グレード DS90UR241 5 ~ 43MHz、DC 平衡型、24 ビット FPD-Link II シリアライザ DS90UR241-Q1 5 ~ 43MHz、DC 平衡型、24 ビット FPD-Link II シリアライザ - 車載グレード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SERDESUR-43USB/NOPB — Evaluation Kit for DS90UR241 DS90UR124 Serializer and Deserializer Chipset

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DS90UR241/DS90UR124 SERDES Evaluation Kit User's Guide 2012年 1月 26日
証明書 SERDESUR-43USB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 SERDESUR-43USB/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ