DS90UR241
- 5MHz から43MHz の埋め込みクロックとDC バランス・モー
ドでの24:1 および1:24 のデータ伝送 - LVDS 出力上の外付け抵抗を介し、最長10m のシールド・
ツイストペア・ケーブルを駆動できるユーザー定義のプリエン
ファシス・ドライブ機能 - トランスミッタとレシーバの両方でユーザーが選択可能なパラ
レル・データのクロック・エッジ - AC 結合のデータ伝送をサポート
- トランスミッタとレシーバのそれぞれをパワーダウン制御
- レシーバの埋め込みクロックCDR ( クロックおよびデータ・リカ
バリ) はリファレンス・クロック不要 - すべてコード化されたRDL ( ランダム・データ・ロック) が活
線挿抜アプリケーションをサポート - LOCK 出力フラグによりレシーバ側のデータ品質を確保
- レシーバ側のRCLKとRDATAの間でバランスTSETUP/THOLD
- レシーバの調整可能PTO ( プログレッシブ・ターンオン) の
LVCMOS 出力により、EMIとSSO の影響を最小限に抑制 - At-Speed BIST 機能によりLVDS 伝送ラインを確認
- すべてのLVCMOS 入力および制御ピンに内部プルダウン
- トランスミッタとレシーバにPLL のオンチップ・フィルタ
- トランスミッタは48 ピンTQFP パッケージ、レシーバは64 ピン
TQFP パッケージで提供 - 純粋なCMOS 0.35µmプロセス
- 電源電圧範囲3.3V± 10%
- 温度範囲– 40 °C~+ 105 °C
- 8kV 以上のHBM ESD 構造
- ISO 10605 ESD 認定取得およびAEC-Q100 準拠
- DS90C241/DS90C124との下位互換
DS90UR241/124 チップセットは、24ビットのパラレル・バスをクロック情報を埋め込んだ完全にトランスペアレントなデータ/制御LVDS シリアル・データ列に変換します。1 つのシリアル・データ列では24ビット・パラレル・データ・バスで問題となるクロックとのスキュー を考慮する必要はないので、プリント基板やケーブルでの伝送が容易になります。あわせてプリント基板層数やケーブル幅、コネク タ・サイズとピン数などを低減できるため、コストを抑えられます。
DS90UR241/124 は、LVDS シグナリングを高速I/O に採用しています。LVDS が持つ低消費電力かつ低ノイズの伝送方式によ り、シリアル伝送において高信頼のデータ転送を可能にします。動作周波数範囲においてシリアライザの出力のエッジ・レートを最 適化することにより、EMIをさらに抑えられます。
加えて、このデバイスでは、プリエンファシス機能によって損失性のケーブルを使った長距離伝送での信号ブーストが可能です。 内部DC バランス・エンコーディング/ デコーディングの採用により、AC 結合したインターコネクトをサポートしています。ナショナル セ ミコンダクター独自のランダム・ロック機能により、ランダム化されたシリアライザのパラレル・データはデシリアライザ側でリファレンス・ クロックなしで再生されます。REFCLK は不要です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90UR241Q/124Q 5-43MHz DC バランス・モード24 ビットLVDSシリアライザおよびデシリアライザ データシート (Rev. M 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2011年 10月 5日 | |
アプリケーション・ノート | DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E) | 2013年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) | 2013年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1807 FPD-Link II Display SerDes Overview (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2068 DS90UR241/124 Spread Spectrum Tolerance Support (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | High Efficiency Portable Media Player (PMP) Dock Station User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS90UR241/DS90UR124 SERDES Evaluation Kit User's Guide | 2012年 1月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SERDESUR-43USB — DS90UR241 / DS90UR124 評価キット、シリアライザおよびデシリアライザ・チップセット
The SERDESUR-43 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS90UR124 and DS90UR241 FPD-Link II Serializer/Deserializer Chipset.
The DS90UR241 Serializer board accepts LVCMOS input signals and provides single serialized FPD-LInk II LVDS data pair as an output. (...)
High Efficiency Portable Media Player (PMP) Dock Station CAD Files
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。