THS3215EVM

THS3215 評価モジュール

THS3215EVM

購入

概要

This evaluation module (EVM) is a demonstration fixture for the THS3215 wideband, differential DAC to single-ended line driver. The EVM provides 50-Ω input and output termination for easy evaluation with common 50-Ω test equipment. The THS3215EVM enables performance evaluation of each individual sub-block within the device. The PCB provides various flexible options to also test the THS3215 as a complete system. The EVM provides placeholders to insert filters at different points within the system to allow for more realistic end-application evaluation.

特長
  • Flexibility to evaluate performance of each sub-block within the system individually or evaluate full-system performance
  • Placeholders to insert filters at different points within the system to allow for more realistic end-application evaluation
  • Simple interface to the LMH3401 EVM to enable cable-less interface for fully-differential inputs
  • On-board switches allow quick reconfiguration of different functional modes
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3215 DC ~ 650MHz、差動からシングルエンドに変換する DAC 出力アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3215EVM — THS3215 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 4月 6日
データシート THS3215 650MHz、差動からシングルエンドへの変換、DAC 出力アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 2日
証明書 THS3215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ