THS7530EVM

THS7530 評価モジュール

THS7530EVM

購入

概要

The THS7530 EVM provides 50 ohm input and output termination for easy evaluation with common 50 ohm test equipment.

特長
  • THS7530 wide-band variable gain amplifier
  • Gain Range: 11.6dB to 46.5dB
  • Single +5V operation
  • 50 ohm input/output impedance
  • Voltage clamping
  • Power-down
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
THS7530 完全差動、連続可変ゲイン・アンプ THS7530-Q1 オートモーティブ、300MHz 完全差動、連続可変ゲイン・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS7530EVM — THS7530 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS7530EVM (Rev. A) 2010年 4月 2日
証明書 THS7530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ