THS7530-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM Classification Level 2
- Device CDM Classification Level C6
- Low Noise: Vn = 1.1 nV/√Hz,
Noise Figure = 9 dB - Low Distortion:
- HD2 = –65 dBc, HD3 = –61 dBc at 32 MHz
- IMD3 = –62 dBc, OIP3 = 21 dBm at 70 MHz
- 300-MHz Bandwidth
- Continuously Variable Gain Range: 11.6 dB
to 46.5 dB - Gain Slope: 38.8 dB/V
- Fully Differential Input and Output
- Output Common-Mode Voltage Control
- Output Voltage Limiting
All trademarks are the property of their respective owners.
The THS7530-Q1 device is fabricated using Texas Instruments' state-of-the-art BiCom III SiGe complementary bipolar process. The THS7530-Q1 device is a DC-coupled, wide bandwidth amplifier with voltage-controlled gain. The amplifier has high-impedance differential inputs and low-impedance differential outputs with high-bandwidth gain control, output common-mode control, and output voltage clamping.
Signal-channel performance is exceptional with
300-MHz bandwidth, and third harmonic distortion of –61 dBc at 32 MHz with 1-VPP output into 400 Ω.
Gain control is linear in dB with 0 V to 0.9 V varying the gain from 11.6 dB to 46.5 dB with 38.8-dB/V gain slope.
Output voltage limiting is provided to limit the output voltage swing and to prevent saturating following stages.
The device is characterized for operation over the automotive temperature range, –40°C to +125°C.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS7530-Q1 High-Speed, Fully Differential, Continuously Variable Gain Amplifier データシート | PDF | HTML | 2015年 12月 9日 | ||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS7530EVM — THS7530 評価モジュール
The THS7530 EVM provides 50 ohm input and output termination for easy evaluation with common 50 ohm test equipment.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点