TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON

TI Bluetooth 4.2 スタック アドオン、Linux プラットフォーム向け、WL183x と CC2564C 搭載

TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON

ダウンロード

概要

このパッケージには、インストール パッケージ、TI Bluetooth Stack および Platform Manager で使用する事前コンパイル済みオブジェクト、およびサンプル アプリケーションのソースを含む事前コンパイル済みオブジェクトが含まれており、AM335x 評価基板で使用されているデフォルトの LINUX EZSDK Binary を簡単にアップグレードできます。このソフトウェアは Linaro GCC 4.7 を使用して構築されており、AM437x EVM と AM57xx EVM を含む他のプラットフォームで類似のツールチェーンを使用する Linux SDK に追加できます。

Bluetooth スタックは包括的な認定取得済み (QDID 85355 と QDID 69886) であり、付属のシンプルなコマンドラインをベースとするサンプル アプリケーションを使用して開発期間の短縮と、請求に基づく MFI 機能の利用も可能です。

ライセンス情報、リリース ノート、サポート対象のプロファイルについては、パッケージをダウンロードしてください。

ソフトウェア ブロックの概要:

  • TI BT 4.2 Stack for Linux — ソフトウェア コンポーネント
    • Bluetopia:
      • デュアル モード Classic Bluetooth(BR/EDR)と Bluetooth Low Energy(BLE)のプロトコル スタックとプロファイル。
      • Bluetooth コア仕様 v4.2 をサポート
      • WL183X および CC2564C をサポート
      • 詳細については、https://www.ti.com/tool/tibluetoothstack-sdk をご覧ください
    • Bluetopia PM:
      • Bluetopia Platform Manager は、クライアント/サーバー型のアドオンで、Bluetopia スタックを使用し、複数アプリケーションの同時通信の実行を可能にします。
      • 各アプリケーションは、BluetopiaPM クライアント ライブラリにリンクされます。このライブラリは、Bluetopia スタックをホストする単一の BluetopiaPM サーバー デーモンとの通信を処理します。
    • プラットフォーム アダプテーション ドライバ:
      • 標準的な TTY ドライバと GPIO sysfs への直接接続。
      • GPIO 番号と TTY ID は、「tibt」セクションの Linux デバイス ツリーを介して提供する必要があります。
    • シリアル ドライバ:
      • Linux アダプテーション層が、プラットフォーム固有のシリアル ドライバを使用して UART へのインターフェイスを実現します。

 


          上の画像をクリックすると拡大表示されます。

特長
  • デュアル モード Classic Bluetooth(BR/EDR)と Bluetooth Low Energy(BLE)Stack
    • Bluetooth コア仕様 v4.2
  • このスタックを使用して複数のクライアント アプリケーションを有効にする Platform Manager フレームワーク。
  • 特定のカーネルモジュールを必要としないユーザ空間アプリケーションおよびスタック。
  • ハードウェア浮動小数点サポート付きの Linaro GCC 4.7 ツールチェーンを使用してコンパイル。
  • Linux SDK とカーネル 3.8 以上と容易に統合可能。
  • GStreamer(オープンソースのオーディオ フレームワーク)用のプラグイン
  • サンプル アプリケーションは Platform Manager レベルで提供されています (単一のスタック デーモンに接続された複数のクライアント アプリケーションとして)

 
 プロファイル/サービス役割サンプル・アプリケーション
サポート対象の Classic Bluetooth プロファイル

Advanced Audio Distribution Profile (先進的なオーディオ ディストリビューション プロファイル、A2DP)

ソース
シンク
サポート内容
AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile、オーディオ/ビデオ リモート制御プロファイル)ターゲット
コントローラ
サポート内容
ファイル転送プロファイル (FTP)サーバー
クライアント
サポート内容
GAP (Generic Access Profile、汎用アクセス制御)該当なしサポート内容
ヘッドセット プロファイル (HSP)オーディオ ゲートウェイ
ヘッドセット
サポート内容
HFP(Hands Free Profile、ハンズフリー プロファイル)オーディオ ゲートウェイ
ハンズフリー ユニット
サポート内容
HID(Human Interface Device Profile、ヒューマン インターフェイス デバイス プロファイル)ホスト デバイスサポート内容
MAP(Message Access Profile、メッセージ アクセス プロファイル)サーバー
クライアント
サポート内容
Object Push Profile(オブジェクト プッシュ プロファイル、OPP)サーバー
クライアント
サポート内容
Personal Area Network Profile(パーソナル エリア ネットワーク プロファイル (PAN)ネットワーク アクセス ポイント
PAN ユーザー
グループ アドホック ネットワーク
サポート内容
電話帳アクセス プロファイル (PBAP)サーバー
クライアント
サポート内容
サポート対象の Bluetooth Low Energy (BLE) プロファイルBAS(Battery Service、バッテリ サービス)該当なしサポート内容
Cycling Speed and Cadence Profile (サイクリング速度とケイデンス プロファイル、CSCP)コレクタ
センサ
サポート内容
Find Me Profile (自己検索プロファイル)ターゲット
ロケータ
サポート内容
汎用属性プロファイル (GATT)サーバー
クライアント
サポート内容
心拍プロファイル (HRP)コレクタ
センサ
サポート内容
HID over GATT プロファイル (HOGP)ホスト デバイスサポート内容
iBeacon該当なしサポート内容
Link Loss Service(リンク ロス サービス)該当なしサポート内容
Immediate Alert Service(即時アラート サービス)該当なしサポート内容
TX 電力サービス該当なしサポート内容
近接性プロファイル (PXP)監視
レポーター
サポート内容

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON Linux プラットフォーム向け、WL183x / CC2564C 搭載 TI Bluetooth 4.2 スタック・アドオン

lock = 輸出許可が必要 (1 分)

TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON Linux プラットフォーム向け、WL183x / CC2564C 搭載 TI Bluetooth 4.2 スタック・アドオン

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS WL18XX モジュール向け、WiLink™ ワイヤレス ツール
ドライバまたはライブラリ
CC256XC-BT-SP CC256xC 向け Bluetooth® サービス パック WL18XX-BT-SP Bluetooth サービス パック、WL18xx 用
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。