TIDA-00110
RTD を使用したスマート グリッド アプリケーションの温度検知用アナログ フロント エンド (AFE) のリファレンス デザイン
TIDA-00110
概要
このリファレンス デザインは 1 個の ADコンバータ を経由して最大 4 個の抵抗性温度ディテクタ(RTD)に接続でき、モジュール化されたコンパクトなソリューションを実現可能です。ADコンバータ からプロセッサへの通信には SPI インターフェイスを使用しており、8 個の RTD を必要とするアプリケーションの場合は単にモジュールをもう 1 個接続するだけで済みます。2 線、3 線、4 線いずれのタイプの RTD にも対応できるフレキシブルな設計のソリューションです。
特長
- 内蔵 PGA と最大 128 のセレクタブル ゲイン機能を備えた ADS1248 24 ビット デルタ-シグマ(ΔΣ)ADC がベース
- 2 線、3 線、4 線いずれの RTD 入力も測定可能
- RTD 入力 4 系統の励起電流をスイッチするマルチプレクサ(アナログ スイッチ)
- レシオメトリック測定の採用による高精度
- キャリブレーションなしで精度 ±2°C 未満を達成、Pt100 対応
- ADC インターフェイス コントロールおよび励起電流スイッチング用の I2C I/O エクスパンダ装備(外部 I/O 不要)
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCG4.PDF (57 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2