TIDA-00136
WVGA デジタル・ビデオ SerDes、車載 TFT LCD ディスプレイ用、OpenLDI インターフェイス・リファレンス・デザイン付き
TIDA-00136
概要
The TIDA-00136 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive WVGA TFT LCD display with OpenLDI (LVDS) Interface to a video processing system. It uses TIs FPD-Link II SerDes technology to transmit uncompressed video data over shielded twisted pair or Coax cable. Application examples are rear seat entertainment systems, automotive clusters, and Head Unit Display. This design incorporates the DS99R421Q1-EVK and DS90UR124-Q1 boards together to create the solution.
特長
- Support WVGA x 60 Hz data rates
- Direct Connect to Displays supporting the OpenLDI Standard (LVDS)
- Built In Self-Test (BIST) ASIL B Applications
- AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR625.PDF (38 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDR626.PDF (35 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UR124-Q1 — 5 ~ 43MHz、DC 平衡型、24 ビット FPD-Link II デシリアライザ - 車載グレード
データシート: PDF | HTMLFPD-Link SerDes
DS99R421-Q1 — 5 ~ 43MHz、FPD-Link LVDS (3 個のデータ + 1 個のクロック) から FPD-Link II LVDS (クロック埋め込み、DC 平衡型) への変換
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | TIDA-00136 Overview | 2014年 5月 12日 | ||||
試験報告書 | TIDA-00136 Test Results | 2014年 5月 12日 |