TIDA-00165
小型フォーム・ファクタ、2 線式、4~20mA 電流ループ RTD 温度送信機リファレンス・デザイン
TIDA-00165
概要
このリファレンス・デザインは、低消費電力で精度が高く、長期安定性に優れ、多様な条件に対応できる 2 線ループ電源の 4 ~ 20mA 電流出力温度トランスミッタです。RTD 温度センサと 4 ~ 20mA 電流ループ・トランスミッタを採用しています。また、センサ・シグナル・コンディショニング、レシオメトリック測定テクニック、推奨ソフトウェア・フロー、キャリブレーション、センサ・リニアライゼーション、PCB レイアウトなど、設計上の実際的な考慮事項についても知ることができます。さらに、外部保護回路をインプレースで設置できるため、法規制に関する IEC61000-4 標準 – EFT、ESD、サージ要件にも適合可能です。IEC61000-4 に対する EMC 準拠は、設計としての通用性を維持するだけでなく、苛酷で雑音の多い産業環境における動作を確実にする意味でも欠かせません。回路図、BOM(部品表)、各層のプロット、Altium ファイル、ガーバー、MSP430 マイコン・ソフトウェアなど、関係する設計ファイルもすべてユーザーに提供されます。
特長
- 小型フォーム・ファクタ(長さ x 幅):71.12mm x 6mm
- センサ入力は 2 線、3 線、4 線 RTD プローブに対応
- PT100 ~ PT1000 の各種 RTD すべてに接続可能
- 最大測定誤差:0.2°C
- 出力分解能:0.76µA
- 入力電源範囲:10V ~ 33V DC
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR967.PDF (208 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5738 — 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24 MHz マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2