TIDA-00209

絶縁電流シャントおよび電圧測定、モータ・ドライバ用リファレンス・デザイン

TIDA-00209

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインはAMC130x 強化絶縁型デルタ・シグマ変調器を AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 プロセッサと組み合わせて使用し、PRU-ICSS で Sinc フィルタを実装します。3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧の測定性能評価が可能です。 このリファレンス・デザインに搭載されているファームウェアを使用し、Sinc フィルタの構成、変調器周波数の設定、Sinc フィルタからのデータ受信を実行できます。汎用的なランタイム GUI はユーザーによる AMC130x の性能検証を可能にするとともに、Sitara™ プロセッサでの Sinc フィルタ・パラメータの設定変更をサポートします。

特長
  • 50mV という独自の低入力電圧範囲により小型シャント抵抗の使用を可能にし、コスト削減と発熱低減を実現
  • 独自のプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU-ICSS)により、AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 プロセッサに Sinc3 デジタル・フィルタを実装
  • 強化絶縁バリア全体で高精度測定を実現:キャリブレーション実施時の精度は ±0.2%
  • Sinc3 フィルタと OSR = 16 の使用により短絡に対する保護で高速応答時間(4μs 未満)を実現し、外付け部品を不要に
  • 変調器クロック、Sinc フィルタ・パラメータ、電流 / 電圧波形の包括的な性能分析のためのランタイム GUI
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU755.PDF (9174 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRDD5.ZIP (761 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDD6.ZIP (210 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDD7.ZIP (1471 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDD9.ZIP (582 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC963.ZIP (9637 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDD8.ZIP (2388 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM4377Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM4378Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
クロック・バッファ

CDCLVC1108低ジッタ、1:8 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1304M05LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1304M25LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1305M05±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1305M25±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA826高精度、200μA 消費電流、36V 電源の計測アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2111.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Isolated Current Shunt and Voltage Measurement Kit for Motor Drives Using AM437x 2015年 2月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ