TIDA-00290

PoE PSE タイプ 2(30W) IEEE 802.3at 完全自律型 Auad ポート・ソリューション

TIDA-00290

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは完全自律 IEEE802.3at、Type-2 (30W) PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 4 ポート給電側機器 (PSE) です。2 個の非標準大電力ポート(<60W) からなる追加構成が提供されています。両方の構成は 1000BASE-T ポートでギガビット・イーサネット・データ・パススルーをサポートします。

このリファレンス・デザインは、以下の 2 枚の基板で構成されています。

  • マザーボード (TPS23861EVM-612)
  • ドーター・ボード (TPS23861EVM-613)

ドーター・ボードは、2 個の TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE コントローラ・デバイスを搭載しています。マザーボードは、ドーター・ボードに対してマルチポートのベース・プラットフォーム・インターフェイスを提供します。さらに、マザーボードは、次の 2 枚のオプション基板用のインターフェイスを提供します。MSP-EXP430G2 LaunchPad™ (カスタム・パワー・マネージメント・プログラマビリティが求められる場合) および USB から GPIO への変換インターフェイス・アダプタ (PC GUI ベースのパワー・マネージメント構成が求められる場合)。

このリファレンス・デザインは、徹底した PoE テストを経ており、業界で広く認められたすべての適合性テスト / 相互運用性テスト・スイートに合格しているため、問題点なしにお客様が設計をコピー / ペーストできるようになっています。2 層 PCB、ドーター・カード設計は、低コストのプラットフォーム上でこれらすべてを実現します。

特長
  • TPS23861 PSE デバイスは、デフォルトで完全自律モードになるため、デジタル・インターフェイスは必要ありません。
  • UNH-IOL PoE 適合性 / 相互運用性、および SIFO Type 1/Type 2 のテスト・スイーに合格
  • 4 個の IEEE802.3at、Type 2 (30W) ポートおよび 2 個の非標準大電力 (<60W) ポートをサポート
  • 設計全体が単一 DC 電源で動作します。ロジック電源をオンボード 3.3V レギュレータ (LM5007) で供給
  • I2C インターフェイスにより PC ベース GUI またはマイコン・ベースのコードでプログラミング可能
  • ポート ON ステータス LED が完全自律モードでシンプルなステータス表示を実現
出力電圧オプション TIDA-00290.1
Vin (Min) (V) 44
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 28.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology POE
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDC530.ZIP (2482 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC531.ZIP (1078 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR923.PDF (274 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR924.PDF (171 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR925.PDF (97 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR926.PDF (94 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR927.PDF (328 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR928.PDF (274 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDC528.ZIP (318 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC529.ZIP (204 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR929.PDF (2179 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDR930.PDF (1190 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50079 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、500mA、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7241Cクワッド・チャネル、3/1、25Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
給電側機器

TPS23861自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール

This easy-to-use design can be easily multiplied to 8-, 12-, 16-port and so on, while offering the industry’s best interoperability as well as a double sided PCB design.

Applications include Ethernet switch, surveillance Network Video Recorder (NVR), and small home/office routers.

The full PoE (...)

販売特約店から購入

ソフトウェア

サンプル・コードまたはデモ

SLVC573 TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
給電側機器
TPS23861 自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 May the forced UPOE be with you 2015年 6月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ