TIDA-00336
オートモーティブ LED シーケンシャル ブレーキ/方向指示灯 TI リファレンス・デザイン
TIDA-00336
概要
このリファレンス・デザインは、TLC556 デバイスが内蔵している 2 個の 555 タイマを使用して動作している 1 個の TLC6C5912 シフト・レジスタを活用して、回転型 LED システムの設計にとってコスト効率に優れたソリューションを示します。このデザインは、自動車のコールド・クランクの状況にも耐える能力があり、電圧が 5V に低下してもフル機能の動作を維持し、最小 3.3V でも動作することができます。
特長
- 周期的な LED パターンにとどまると同時に、ユーザーによる調整も可能なので、使用する LED の数でフレキシビリティを確保可能
- マイコンやソフトウェアが必要ないので、コスト効率の改善につながり、開発期間短縮や製造リリース時期の早期化に寄与
- TLC6C5912-Q1 に内蔵のサーマル・シャットダウン保護機能は、過熱や損傷の防止に寄与
- 低速なスイッチング時間:207ns の立ち上がり時間と 128ns の立ち下がり時間により、EMI を大幅に低減可能
車載
- ヘッドライト:DRL / ポジション(幅灯)LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:HB / LB LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:アダプティブ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:基本型 LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:単機能 / 電球置き換え
- テールランプ:単一機能 / 電球置き換え
- リア・ライト:CHMSL(ハイマウント・ストップ・ランプ)
- リア・ライト:基本型 LED 駆動モジュール
- テール・ライト: デジタル・インターフェイス LED 駆動モジュール
- リア・ライト(尾灯): 動的 LED 駆動モジュール
- リア・ライト:テール・ランプ + ブレーキ / 方向指示器 LED 駆動モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAW3.PDF (42 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2