TIDA-00446

小型フォーム ファクタ強化絶縁型 IGBT ゲート・ドライブ・リファレンス・デザイン、3 相インバータ用

TIDA-00446

設計ファイル

概要

The TIDA-00446 reference design consists of six reinforced isolated IGBT gate drivers along with dedicated gate drive power supplies. This compact reference design is intended to control IGBT’s in 3-phase inverters like AC drives, uninterruptible power supplies (UPS) and solar inverters. The design uses a reinforced isolated IGBT gate driver with DESAT feature and built-in miller clamp protection, enabling use of unipolar supply voltage for the gate drive. Open loop push pull topology based power supply for each gate driver provides flexibility in PCB routing. The push pull transformer driver used in TIDA-00446 operates at 420 khz which helps in reducing the size of the isolation transformer leading to compact power supply solution. Gate drive power supply can be disabled to facilitate safe torque off (STO).

特長
  • Suited for low voltage drives (400 Vac and 690 Vac)
  • Integrated 2.5A source and 5A sink current suits driving IGBT modules with currents up to 50A
  • Built in miller clamp functionality enables use of unipolar supply voltage (+17 V) for driving IGBT
  • Built in protection functionalities
    • Short circuit protection through DESAT detection
    • Supply Undervoltage protection
  • Provision for separate Rg(ON) and Rg(OFF)
  • 8000 Vpk Reinforced Isolation
  • Very high CMTI of > 100 kV/us
  • Spread spectrum operation of transformer driver helps reduce EMI.
  • PWM and fault signals of gate drivers can be directly interfaced to controller (3.3V operation)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU257C.PDF (4702 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRIJ3.PDF (1110 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIJ4.PDF (23 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIJ5.ZIP (196 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIJ7.ZIP (1917 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBB8.ZIP (354 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIJ6.PDF (2970 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

トランス・ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS706逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

ISO5851アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 2023年 8月 31日
アプリケーション・ノート Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日
設計ガイド 三相インバータ向け、小フォーム・ファクタの強化絶縁型IGBTゲート・ドライブのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2017年 8月 6日
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014年 10月 16日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00195 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン TIDA-00199 広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン TIDA-00315 100/200Vac 入力、30W 絶縁電源装置リファレンス設計、サーボ駆動用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ