TIDA-00629
IEC 61000 ESD、EFT およびサージ保護付き CAN、リファレンス・デザイン
TIDA-00629
概要
The TIDA-00629 is a reference design examining how to protect a CAN transceiver against lethal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of an external protection scheme on the bus lines of a standard CAN bus transceiver.
特長
- Board Level IEC ESD, EFT, and Surge Evaluation
- Easy Control of Transceiver Logic I/O Levels
- Pad Site Evaluation of Multiple TVS Diode Structures
- General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex Texas Instruments CAN Transceivers
産業用
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- AC 伝送リレー
- AC 入力 BLDC モーター・ドライブ
- 産業用機械向け BLDC
- 気中遮断器(ACB)
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 家電製品向けのポンプとファン
- 家電製品:コンプレッサ
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- 呼び出しボタン操作パネル
- セントラル・インバータ
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス電動工具
- コードレス真空掃除機
- DC 高速充電ステーション
- HVAC(エアコン)モーター制御
- Portable DC charger
- DC 供給サーボ出力段
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- エレベータ主制御パネル
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のセンサ モジュール
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 産業用バッテリ・チャージャ
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットのビジョン
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- L1 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- LVDT 位置センサ
- Mobile robot BMS
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- Mobile robot safety module
- 移動型ロボットのビジョン
- Multi-axis servo drive
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- Power conversion system (PCS)
- 処理とビジョン カート
- Proximity switch
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- ロボット アーム カート
- ロボットの安全モジュール
- ブレーキ搭載サーボ・ドライブ AC/DC 整流器
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- Single-axis servo drive
- スマート・コンバイナ・ボックス
- ソーラー・アーク保護
- 外科医コンソール
- トラクション・インバータとモーター制御
- 交通監視カメラ
- 超音波位置センサ
- 洗濯機 / 乾燥機
- 計量器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJO2.PDF (45 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4