TIDA-00659
2 ステージ、カスケード 8GHz アンプ、リファレンス・デザイン・ボード
TIDA-00659
概要
This board cascades two LMH5401 or LMH3401 amplifiers for more gain or more DC common mode shift.
特長
- DC coupled
- Two LMH5401 (0r 3401) amplifiers
- Independent supplies for each amplifier
- Up to 8 GHZ Bandwidth
- Gain to 20dB or higher
- Single or split supply
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJS6.PDF (100 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4