TIDA-00709
PSU(電源)向け、36W、ユニバーサル入力、効率 90% 超、デュアル出力補助電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00709
概要
TIDA-00709 は、36W デュアル出力の補助電源であり、広い範囲にわたる DC と AC の各入力を受け入れる準備ができています。この入力対応能力に基づき、このリファレンス・デザインの用途として、サーバー、テレコム、産業用システムの各アプリケーションをターゲットとするパワー・コンバータ向けの設計を採用したアダプタや補助電源を挙げることができます。このリファレンス・デザインは、定電圧と定電流 (CV-CC) のフライバック・コントローラである UCC28740 を、電圧向けのフォトカプラ・フィードバックや電流向けの 1 次側レギュレーション (PSR) を組み合わせて実装した、疑似共振 (QR) フライバック・コンバータです。TIDA-00709 は効率を改善するために、同期コントローラである UCC24636 と RDS(on) の小さい MOSFET を組み合わせた同期整流機能を使用し、12 V_ISO (絶縁型の 12V)、2.75A のメイン出力を供給します。ハードウェアは、伝導型エミッション、サージ、EFT の要件を想定した設計を採用しており、試験に合格済みです。加えて、このデザインは、他の出力に影響を及ぼさずにメイン出力レールで複数の障害の分離や切り分けを実施できるように、eFuse を内蔵しています。
特長
- AC 入力時に 90% 超、DC 入力時に 92% 超の高効率
- 10% 負荷時の最小効率が 86.5% を上回っているので、サーバー PSU (電源) で 80Plus titanium 規格への適合が可能
- 小さいスタンバイ消費電力 (約 120mW) により、DoE Level VI と EU CoC Tier-I の NoLoad (無負荷) 条件下の制限に適合可能
- コンパクトなフォーム・ファクタで電力密度の高いソリューションを実現:– DC/DC:40mm × 45mm – AC/DC:70mm × 45mm
- デュアル出力:12V/0.25A と 12V_ISO/2.75A (絶縁型の 12V)
産業用
- エアコン室外機
- アナログ制御 AC/DC アダプタ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- データ・コンセントレータ
- デジタル制御産業用 AC/DC
- デジタル制御 BBU
- デジタル制御テレコム整流器
- Drone/UAV – accessories
- 産業用バッテリ・チャージャ
- 医療用 PSU
- 商用 DIN レール向け電源
- モーター保護リレーと接触器
- オープンラック サーバー PSU (電源)
- パワー・モジュール
- 12V 出力、サーバー向け PSU (電源)
- 54V 出力、サーバー向け PSU (電源)
- UPS - single phase line interactive
- UPS - single phase online
- ワイヤレス・バッテリ・パック・チャージャ
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROE4A.PDF (135 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19531Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、6.4mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML開発を始める
計算ツール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 36W, Universal Input, >90% Efficiency, Dual Output Aux Supply Ref Design for PSU (Rev. A) | 2017年 2月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing with the ATL431LI | 2018年 11月 27日 | ||||
その他の資料 | Snubbing the flyback converter | 2016年 11月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application | 2001年 2月 15日 |