TIDA-00947
デュアル・レイヤ TO-220 フォーム・ファクタ、3.3V 1A 低 EMI 92% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00947
概要
このリファレンス・デザインは、TPS54202 を採用して、10.5mm x 14.5mm のサイズ、92% の効率、低 EMI (電磁干渉) という特長を実現した DC/DC モジュールを提示します。このモジュールは、主要な家電製品アプリケーションで低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) を置き換えることができます。高効率なので、ヒートシンクが不要になり、小型化やコストを重視する設計に最適です。より多くの電流を供給できるので、Wi-Fi やセンサなどの付加的な機能を追加できます。高効率と低消費電流は、厳格なエネルギー定格の達成に役立ちます。
特長
- 3.3V レギュレーション、最大 1A の出力負荷に対応
- 92% の効率
- 1.5μA のスタンバイ電流と、84μA の無負荷時電流
- 小型フォームファクタ:TO-220 とのサイズ互換性およびピン互換性を確保し、TO-220 (10.5 mm x 14.5 mm) より小型
- 全負荷時の温度上昇が 31℃ 未満で、ヒート・シンク不要
- オンボード DC/DC 設計の複雑さを低減、スイッチング電源の EMC 設計に関する研究や設計の期間と労力を削減 (市場投入までの期間短縮)
出力電圧オプション | TIDA-00947.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 3.3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMF5.PDF (69 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2