TIDA-00949

シングル・レイヤ TO-247 フォーム・ファクタ、3.3V 1A 低 EMI 92% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-00949

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、TPS54202 を採用して、15mm x 20mm のサイズ、92% の効率、低 EMI (電磁干渉) という特長を実現した DC/DC モジュールを提示します。このモジュールは、主要な家電製品アプリケーションで低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) を置き換えることができます。高効率なので、ヒートシンクが不要になり、より小型で安価なソリューションに最適です。より多くの電流を供給できるので、Wi-Fi やセンサなどの付加的な機能を追加できます。高効率と低消費電流は、厳格なエネルギー定格の達成に役立ちます。

特長
  • 3.3V レギュレーション、最大 1A の出力負荷に対応
  • 92% の効率
  • 2.3μA のスタンバイ電流と、105μA の無負荷時電流
  • 小型フォームファクタ:TO-247 とのサイズ互換性およびピン互換性を確保し、TO-247 (15mm x 20mm) より小型
  • 全負荷時の温度上昇が 32℃ 未満で、ヒート・シンク不要
  • オンボード DC/DC 設計の複雑さを低減、スイッチング電源の EMC 設計に関する研究開発の期間と労力を削減 (市場投入までの期間短縮) 
出力電圧オプション TIDA-00949.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 3.3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU559A.PDF (4182 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRMJ4.PDF (243 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRMJ5.PDF (88 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMJ6.PDF (57 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMJ8.ZIP (1865 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCD1.ZIP (34 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMJ7.PDF (155 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS542024.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 1 層 247 パッケージの 3.3V、1A、低 EMI、効率 92% DC/DC モジュールの設計ガイド (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 8月 8日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00946 デュアル・レイヤ TO-220 フォーム・ファクタ、5V 1A 低 EMI 94% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス・デザイン TIDA-00947 デュアル・レイヤ TO-220 フォーム・ファクタ、3.3V 1A 低 EMI 92% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス・デザイン TIDA-00948 シングル・レイヤ TO-247 フォーム・ファクタの 5V 1A 低 EMI 94% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ