TIDA-00948
シングル・レイヤ TO-247 フォーム・ファクタの 5V 1A 低 EMI 94% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00948
概要
このリファレンス・デザインは、TPS54202 を採用して、15mm x 20mm のサイズ、94% の効率、低 EMI (電磁干渉) という特長を実現した DC/DC モジュールを提示します。このモジュールは、主要な家電製品アプリケーションで低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) を置き換えることができます。 高効率なので、ヒートシンクが不要になり、設計の小型化やコスト節減に最適です。より多くの電流を供給できるので、Wi-Fi やセンサなどの付加的な機能を追加できます。高効率と低消費電流は、厳格なエネルギー定格の達成に役立ちます。
特長
- 5V レギュレーション、最大 1A の出力負荷に対応
- 94% の効率
- 2.5μA のスタンバイ電流と、89μA の無負荷時電流
- 小型フォームファクタ:TO-247 とのサイズ互換性およびピン互換性を確保し、TO-247 (15mm x 20mm) より小型
- 全負荷時の温度上昇が 30℃ 未満で、ヒートシンク不要
- オンボード DC/DC 設計の複雑さを低減、スイッチング電源の EMC 設計に関する研究開発の期間と労力を削減 (市場投入までの期間短縮)
出力電圧オプション | TIDA-00948.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMF0.PDF (87 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3