TIDA-010006
スイッチ内蔵 PSR フライバック・コントローラ搭載、絶縁型 IGBT ゲート・ドライブ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-010006
概要
このリファレンス・デザインは 24V DC 入力から、IGBT(絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ)ゲート・ドライバに絶縁型正負電圧レールを提供します。フライバック電源トポロジーを使用し、IGBT ゲート・ドライバ 6 個への 1W 給電に最適な 4 組の 15V と –5V 出力を生成します。LM5180 フライバック・コンバータの内部に 100V 定格の 1 次側スイッチを統合するとともにトランスの補助巻線を不要にし、小型ソリューションを実現します。
特長
- 疑似共振境界導通モードと周波数変調により、バランスした全負荷で 90% のピーク効率を提供
- IGBT ドライバごとに最大 1.2W の出力を供給
- オプトカプラとトランス器の補助巻線が不要なため、小型で高コスト効率のソリューションを実現
- EN ピンにより電源のオン/オフが可能
- プログラマブルなソフトスタートにより、電源による突入電流を制限
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX56A.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
設計ガイド | スイッチ内蔵 PSR 搭載、絶縁型 IGBT ゲート・ドライブ向け電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 9月 28日 |