ソフトウェア
ファームウェア
このリファレンス・デザインは、最大 900W、最大モーター速度 180,000rpm(100,000rpm まで検証済み)の 6 ~ 33.6V DC 供給ブラシレス DC(BLDC)モーターの高速センサレス台形制御を目的としています。通信ポイントのハードウェア検出機能を搭載した、コスト効率の優れたスマート・マイコンは、速度適応型の逆起電力(BEMF)検出機能を使用して、センサレス台形制御を高速化します。この BLDC 電力段は小型で、効率を重視して最適化されており、スマートな 3 相ゲート・ドライバ採用により、短絡、モーター停止、過熱から包括的に保護されています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。