TIDA-010050

AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン

TIDA-010050

設計ファイル

概要

この完全にテスト済みのリファレンス デザインは、機械的メータによる水流の電子的な測定を行う低消費電力のソリューションで、流量測定およびワイヤレス通信をシングルチップで実現するプラットフォームです。このデザインは、既存の機械式メーターに対してワイヤレス通信機能を追加する水道流量の自動メータ読み取り (AMR) モジュールに最適です。RF サブシステムは、ワイヤレス M-Bus のような各種標準プロトコル、または Sub-1GHz ISM バンドを使用する独自プロトコルをサポートしています。このリファレンス デザインは、距離が離れた場所から機械的な回転を正確に読み取ることができ、信頼性にも優れています。超低消費電力により、バッテリの要件を軽減し、製品寿命を延長することができます。

特長
  • 流量測定と RF 通信サブシステムをシングルチップに統合したソリューション
  • ISO4064-1:2014-11 (Class 1) の測定精度要件に適合
  • 3.3V 電源、16Hz のサンプリングで、消費電流 1.83µA
  • 回転するディスクから最大 5.8mm の距離で正確に測定
  • ファームウェア、設計ファイル、テスト レポートが付属した、包括的なテスト済みのリファレンス デザイン
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU714.PDF (5390 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZI1.PDF (743 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZI2.PDF (204 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZI3.PDF (114 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZI5.ZIP (520 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFF1.ZIP (533 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZI4.PDF (496 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD23285F5ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、35mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74AUP2G002 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NAND ゲート

データシート: PDF
電圧変換ゲート

SN74AUP1T00低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル 2 入力、正論理 NAND ゲート

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDA-010050 Simulation — TIDM059.ZIP (10 K)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド AMR(自動メーター読み取り)向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス・デザイン 英語版 2019年 4月 15日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 / CC26x2 ソフトウェア開発キット(SDK)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ(未定)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ