TIDA-01335
RTD フロント・エンド付き超小型 IO-Link センサ・トランスミッタのリファレンス・デザイン
TIDA-01335
概要
このリファレンス・デザインは、保護機能と抵抗性温度ディテクタ(RTD)センサ・フロント・エンドを統合し、わずか 6mm 幅の小型フォーム・ファクタ基板で IO-Link 通信を実現します。高集積で超小型の IO-Link PHY は、ESD(静電気放電)保護機能、EFT(電気的高速過渡)保護機能、サージ保護機能、逆極性保護機能を搭載しています。内蔵 LDO と構成可能な出力電流を通じて、容易かつフレキシブルなシステム実装を可能にすると同時に、超低残留電圧により低消費電力を実現できます。24 ビット・デルタ・シグマ A/D コンバータ(ADC)は RTD の値(PT100 温度センサ)をキャプチャします。マイコンはこの値を変換し、IO-Link 経由で IO-Link マスターに送信します
特長
- IO-Link PHY に以下の機能を統合
- 3.3V または 5.0V LDO
- 逆極性保護
- IEC 61000-4 準拠 ESD、EFT、サージの保護機能
- 50mA ~ 350mA の構成可能な出力電流制限
- IO-link v1.1 と v1.10(TMG スタック)
- わずか 6mm 幅の小型 PCB 基板
産業用
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- Proximity switch
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 渦流量トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSF9.PDF (49 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5738 — 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24 MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1