TIDA-01406
高電力効率、絶縁型 CANopen インターフェイスのリファレンス・デザイン
TIDA-01406
概要
CAN と CANopen はレガシー・フィールドバス・プロトコルで、ファクトリ・オートメーションの多くのアプリケーションで使用されています。高電圧が最終製品を損傷させる可能性がある場合は、常に絶縁が必要になります。現在のスマート・ファクトリは、電力効率の優れた複数のオートメーション・モードを採用しています。このリファレンス・デザインは、ISO1050 と SN6501 の各デバイスを搭載した BeagleBone Black CAPE です。既存の Linux ソフトウェア・インフラを使用し、BeagleBone Black 開発ボードでこのリファレンス・デザインの容易なテストが可能です。
特長
- ISO1050を使用した絶縁型 CAN トランシーバのリファレンス・デザイン
- トランス・ドライバ SN6501 を使用した優れた電力効率
- TI リファレンス・デザインが採用している DUB パッケージで 2.5kV 絶縁、DW パッケージで 5kV 絶縁
- BeagleBone Black CAPE フォーム・ファクタ
- CAN バス・アドレスと CAN バス・スピードを設定するロータリー・スイッチと、CAN ステータス LED
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQC5.PDF (70 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2