TIDA-01411
Type 2 PoE PSE(給電側デバイス)6kV 雷サージのリファレンス・デザイン
TIDA-01411
概要
This reference design provides lightning surge protection solution for Power over Ethernet (PoE) Power Sourcing Equipment (PSE) systems based on TI's TPS23861 PSE controller. The need for implementing such protection will normally depend on the environment in which the PSE is intended to operate and the inherent isolation properties of the PSE. For industrial(NVR, DVR,etc) and Telecom(Ethernet switches, Gateways, etc) applications, lightning surge protection is an important design consideration in the system.
特長
- Ethernet Alliance certified for sending Type 2 (up to Class 4) power
- 4-port Auto Mode PoE PSE solution with TPS23861
- Auto Mode/Semi-Auto Mode/Manual Mode provides flexibility to power standard or non standard PDs
- Able to pass 6kV common mode surge test and 4kV differential mode surge test
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUZ2.PDF (58 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1