TIDA-01429

CAN 搭載、車載ディスクリート SBC 事前昇圧、事後降圧のリファレンス・デザイン

TIDA-01429

設計ファイル

概要

TIDA-01429 リファレンス・デザインは、広入力電圧範囲の昇圧コントローラを実装し、その後段に広入力電圧範囲の降圧コンバータを配置して、出力を 5.0V に設定します。この 5.0V 電源電圧の供給先となるのは、CAN(Controller Area Network)トランシーバと、C2000 マイコンに電力を供給するコンパクトな 3.3V 固定出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータです。このデザインは、いずれも 500KBPS で動作する CAN 通信を対象にして、電波暗室法(Absorber Lined Shielded Enclosure、ALSE)を使用した CISPR 25 定格の放射型電磁波、電圧法を使用した CISPR 25 定格の伝導型電磁波、および ISO 11452-4 に従ったバルク電流注入(BCI)耐性を試験済みです。これは、CAN(Controller Area Network)に対応し、電磁適合性(EMC)を検討した 3 段構造のパワー・ツリーのリファレンス・デザインであり、入力電圧が最小 3.5V の条件下における動作を必要とする多くの車載用アプリケーションで使用できます。

システム・ベーシス・チップ(SBC)は、システムの標準的な構築ブロックを多数組み合わせた IC であり、トランシーバ、リニア・レギュレータ、スイッチング・レギュレータを搭載しています。このような統合型デバイスは多数のアプリケーションでサイズとコストを節減できる一方で、統合型デバイスはあらゆる状況で動作するとは限らないという欠点もあります。SBC が最適な解ではないアプリケーションでは、前述の構築ブロックを使用したディスクリート実装を行い、ディスクリーt SBC を製作する方法が役に立つことがあります。

特長
  • 広入力電圧範囲、調整可能な昇圧コントローラ
  • 広い入力電圧範囲で、5V 固定出力の降圧コンバータ
  • CISPR 25 Class 5 放射型電磁波に合格
  • CISPR 25 Class 4 伝導型電磁波に合格
  • 最小 3.5V のバッテリ入力電圧に対して、安定化した 3.3V と 5V の電源電圧を維持
  • 最大 40V のロード・ダンプ電圧に耐えることが可能
出力電圧オプション TIDA-01429.1 TIDA-01429.2
Vin (Min) (V) 4.3 4.3
Vin (Max) (V) 42 42
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 1 .024
Output Power (W) 3.3 .12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Boost- Synchronous^Buck- Synchronous Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU322A.PDF (9140 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRRW3.PDF (360 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRW4.PDF (74 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRW5.PDF (269 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRW7.ZIP (1372 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDN9.ZIP (821 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRW6.PDF (1221 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS57140-Q1車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5022-Q1AEC-Q100 認証済み、6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F2803060MHz、32KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28030-Q1車載対応、60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713P-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AHCT1G04-Q1車載、TTL 互換 CMOS 入力、シングル、4.5V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC2G06-Q1車載、オープン・ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF
複数の CAN トランシーバ

TCAN1042GV-Q1車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド CAN向けに前昇圧と後降圧を行う車載用ディスクリートSBCのリ ファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 9月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ