TIDA-01436
Sitara PLSDK と 3D ToF(タイム・オブ・フライト)を使用するデマンド制御換気(DCV)向け人数計測のリファレンス・デザイン
TIDA-01436
概要
The TIDA-01436 reference design is a subsystem solution that uses TI's Sitara Processor Linux Software Development Kit (SDK) and TI’s 3D Time-of-Flight (ToF) image sensor to count the number of occupants in a defined area with high resolution and accuracy. ToF image sensors can process spacial data in three dimensions, so the sensor can be used to determine the number of objects present and can track their movements, and it has the capability to determine whether the objects are human bodies. This design uses TI's AM437x processor as the host controller with fully integrated ToF drivers supported by the Processor Linux SDK, which is ideal for embedded solutions. The combination of a ToF camera paired with a host controller board is more effective in real-time people counting than traditional surveillance cameras and video analytics.
特長
- End-to-end solution with fully integrated system
- Built on TI's Processor Linux Software Development Kit (SDK) and runs on TI's AM437x GP EVM
- People counting accuracy > 90%
- Occupancy data configurable to be either real-time or periodic
- Wide field of view: 87º (Diagonal); 74.4º (Horizontal) × 59.3º (Vertical)
- 3D ToF camera can even see in the dark due to ambient light independence
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト