OPT8241
- Imaging Array:
- 320 × 240 Array
- 1/3” Optical Format
- Pixel Pitch: 15 µm
- Upto 150 Frames per Second
- Optical Properties:
- Responsivity: 0.35 A/W at 850 nm
- Demodulation Contrast: 45% at 50 MHz
- Demodulation Frequency: 10 MHz to 100 MHz
- Output Data Format:
- 12-Bit Phase Correlation Data
- 4-Bit Common-Mode (Ambient)
- Chipset Interface:
- Compatible with TI's Time-of-Flight Controller OPT9221
- Sensor Output Interface:
- CMOS Data Interface (50-MHz DDR, 16-Lane Data, Clock and Frame Markers)
- LVDS:
- 600 Mbps, 3 Data Pairs
- 1-LVDS Bit Clock Pair, 1-LVDS Sample Clock Pair
- Timing Generator (TG):
- Addressing Engine with Programmable Region of Interest (ROI)
- Modulation Control
- De-Aliasing
- Master, Slave Sync Operation
- I2C Slave Interface for Control
- Power Supply:
- 3.3-V I/O, Analog
- 1.8-V Analog, Digital, I/O
- 1.5-V Demodulation (Typical)
- Optimized Optical Package (COG-78):
- 8.757 mm × 7.859 mm × 0.7 mm
- Integrated Optical Band-Pass Filter
(830 nm to 867 nm) - Optical Fiducials for Easy Alignment
- Operating Temperature: 0°C to 70°C
The OPT8241 time-of-flight (ToF) sensor is part of the TI 3D ToF image sensor family. The device combines ToF sensing with an optimally-designed analog-to-digital converter (ADC) and a versatile, programmable timing generator (TG). The device offers quarter video graphics array (QVGA 320 x 240) resolution data at frame rates up to 150 frames per second (600 readouts per second).
The built-in TG controls the reset, modulation, readout, and digitization sequence. The programmability of the TG offers flexibility to optimize for various depth-sensing performance metrics (such as power, motion robustness, signal-to-noise ratio, and ambient cancellation).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPT8241 3D Time-of-Flight Sensor データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 10月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | Illumination Driving for Time of Flight Camera System (Rev. B) | 2019年 8月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Sensor Optics Selection Guide for 3D ToF Camera Systems | PDF | HTML | 2016年 7月 22日 | |||
ホワイト・ペーパー | Filtering for 3D Time-of-Flight Sensors | 2016年 1月 21日 | ||||
その他の技術資料 | KeyAC Camera Calibration Suite Flyer | 2015年 11月 5日 | ||||
ユーザー・ガイド | Voxel Viewer User's Guide | PDF | HTML | 2015年 9月 29日 | |||
設計ガイド | Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) | 2014年 5月 13日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) | 2014年 5月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-01436 — Sitara PLSDK と 3D ToF(タイム・オブ・フライト)を使用するデマンド制御換気(DCV)向け人数計測のリファレンス・デザイン
TIDA-00750 — 3D タイム・オブ・フライト(ToF)を使用するデマンド制御換気向け人数計測のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
COG (NBN) | 78 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。