TIDA-01457
低ノイズ小型システム向け 3 ~ 11.5VIN、–5VOUT、1.5A 反転型電源モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01457
概要
This small and simple, low-noise inverting power module design (voltage inverter) cleanly supports a –5-V output voltage at up to 1.5 A of current from a 3- to 11.5-V input. Featuring TI’s TPS82130 MicroSiP™ power module step-down converter in an inverting buck-boost topology, the design achieves a power density of 584 mW/mm3 and a solution size of less than 50 mm2, allowing it to power sensitive analog loads in space-constrained, high-temperature communications equipment, such as optical modules. This design also supports many common industrial equipment, including those that require a 5-V input and –5-V output voltage inverter at up to 1 A.
特長
- Simple Power Module Design
- Total Solution Size Less Than 50mm2
- High Output Current of 1.5A (VIN ≥ 7.5V)
- Wide Input Voltage Range of 3V to 11.5V
- Low Noise (Less Than 10mV Output Ripple)
- 125°C Rated Solution
出力電圧オプション | TIDA-01457.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 11.5 |
Vout (Nom) (V) | -5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト