TIDA-01461
EtherCAT P®(1 本のケーブルで給電と EtherCAT®通信に対応)のリファレンス・デザイン
TIDA-01461
概要
このリファレンス・デザインは EtherCAT P® 電力供給デバイスの回路での電力結合機能の物理的実装を示します。公式 EtherCAT P 実装ガイドの全要件を満たします。TI の半導体製品をベースとする逆極性保護、突入電流制限、連続電流制限機能を搭載しています。
特長
- EtherCAT P® と PoC(power over one cable:1 本のケーブルで電力も供給)
- Ethercat P 実装ガイドに準拠
- 逆極性や過電流などに対する入力電源保護機能
- 1 本のイーサネット・ケーブルで任意の EtherCAT 通信プラットフォームに接続可能
- AMIC110 ICE の使用により追加の 5V / 12V 出力も容易に評価可能
出力電圧オプション | TIDA-01461.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 20.4 |
Vin (Max) (V) | 28.8 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 72 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Hot Swap |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUN3.PDF (66 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3