TIDA-01474

1080p レーザー TV のリファレンス・デザイン

TIDA-01474

設計ファイル

概要

This projection reference design presents a DLP® technology subsystem that is capable of creating displays up to 120 frames-per-second (fps) at only a single frame delay. The design focuses on the DLP470NE 1080p digital micromirror device (DMD) within the design to create a 1920×1080 display at 120 Hz, which can be integrated into a variety of end equipments such as gaming, home theater, laser TV, and simulation. Many personal electronics and video simulation applications require high-frame-rate, lowlatency solutions to display high-quality, fast-moving data and avoid introducing system delay between the video source and the projected image.

特長
  • DLP470NE capable of producing 1920×1080 images or Full HD 1080p resolution at 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, and 120 Hz
  • Low-latency design creates only one frame of delay through entire DLPC4422 subsystem
  • High-DMD thermal capability allows systems to achieve brightness up to 4000 lumens
  • PC software GUI available to program DLPC4422 display controller
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU359.PDF (6378 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRSJ8.PDF (212 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSJ9.PDF (548 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSK0.PDF (51 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSK1.PDF (52 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSK2.ZIP (381 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSK3.ZIP (891 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSK6.ZIP (203 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRSK7.ZIP (426 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDT1.ZIP (803 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCDT2.ZIP (1664 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSK4.PDF (2645 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRSK5.PDF (5781 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

0.47 インチ以上のアレイを使用する製品

DLP470NE0.47 インチ、1080p、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品

DLPA100DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ

データシート: PDF | HTML
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ・ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 12日
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 5日
設計ガイド 低レイテンシ、高速のTI DLP®デジタル・プロジェクションのリファレ ンス・デザイン 英語版 2017年 9月 12日
アプリケーション・ノート PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 2017年 5月 10日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01347 TI DLP® 技術使用 4K UHD 高輝度ディスプレイのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ