TIDA-020029
テールランプ向け車載デジタル・インターフェイス LED 駆動のリファレンス・デザイン
TIDA-020029
概要
このリファレンス・デザインは、インタラクティブなテール・ライト・クラスタのような車載リアライト・アプリケーション向けに、コスト効率の優れたソリューションを実現します。この種のクラスタは、自動車から他の自動車への通知や、自動車設計のパーソナライズに使用できます。このリファレンス・デザインは、2 個のリニア LED ドライバを採用しています。LED ドライバの FlexWire インターフェイスは UART をベースとしており、CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) の物理層 (または LIN (local interconnect network) オプション) を使用する方法で、EMI 特性を犠牲にせずに、長距離オフボード通信を容易に確立することができます。
特長
- 多くのピクセル数
- UART ベースの FlexWire インターフェイス
- 診断および保護機能
- パルス幅変調 (PWM) 調光
- 高精度の電流制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM301.PDF (37 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1