TPS929120-Q1
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 12 チャネルの高精度ハイサイド電流出力
- 電源電圧:4.5V~40V
- 最大 75mA のチャネル電流を抵抗で設定
- 2 ビットのグローバルおよび 6 ビットの独立電流設定
- 高い電流精度:5mA~75mA で ±5% 未満
- 高い電流精度:1mA で ±10% 未満
- 低い電圧降下:50mA で 500mV
- 12 ビットの独立 PWM 調光
- PWM 周波数を最高 20kHz までプログラム可能
- 線形および指数的調光方式
- FlexWire 制御インターフェイス
- 最高 1MHz のクロック周波数
- 1 つの FlexWire バスに最大 16 デバイス
- 1 フレームで最大 8 バイトのデータ・トランザクション
- 5V LDO 出力を CAN トランシーバに供給
- 診断および保護機能
- フェイルセーフ状態をプログラム可能
- LED 断線検出
- LED 短絡検出
- 単一 LED の短絡診断
- 電源低電圧検出をプログラム可能
- オープン・ドレイン ERR によるフォルト表示
- FlexWire インターフェイスのウォッチドッグおよび CRC
- ピン電圧測定用の 8 ビット ADC
- 過熱保護
車載用照明のアニメーション化の要求が増大していることから、LED を独立して制御する必要があります。それにより、ピクセル制御の照明アプリケーションを効果的に駆動するために、デジタル・インターフェイスを持つ LED ドライバが不可欠です。外装用照明では、複数のランプ機能が通常別々の PCB 基板に搭載されており、オフボード配線で互いに接続されています。従来型のシングルエンド・インターフェイスでは、厳しい EMC 要件を満たすことは困難です。TPS929120-Q1 の UART ベースの FlexWire インターフェイスは、業界標準の CAN 物理層を使用することで、EMC に影響を及ぼすことなくオフボードの長距離通信を簡単に実現できます。
TPS929120-Q1 は、8 ビットの出力電流と 12 ビットの PWM デューティ・サイクルを制御する 12 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、LED の断線、グランドへの短絡、単一 LED の短絡診断機能によって、複数のレギュレーション要件を満たしています。また、構成可能なウォッチドッグにより、MCU 接続が失われた場合に自動的にフェイルセーフ状態を設定します。さらにプログラム可能な EEPROM を使い、各種アプリケーション・シナリオに応じて TPS929120-Q1 を柔軟に設定できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS929120EVM — TPS929120-Q1 車載対応、12 チャネル LED ドライバの評価基板
SLVRBF8 — TPS92912x-Q1 EEPROM Configuration Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載 LED ドライバ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-020029 — テールランプ向け車載デジタル・インターフェイス LED 駆動のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。