TIDA-020069
車載、高電圧インターロック ループ (HVIL) のリファレンス デザイン
TIDA-020069
概要
このリファレンス デザインは、電気自動車 (EV) 内でバッテリを高電圧ケーブルに接続する際に、安全回路として動作する高電圧インターロック ループ (HVIL) の設計方法を提示します。このデザインは、アンプ、コンパレータ、LDO、ロジック ゲートの組み合わせを使用して、HVIL コネクタの状態を表すアナログ測定値とデジタル測定値の両方を取得します。
特長
- LED 表示を使用し、広範囲にわたるインターロック ループの障害診断を把握
- 構成可能な定電流生成
- アナログ出力信号とデジタル出力信号の各種オプション
- 障害状態監視のスレッショルドは調整可能
- 単方向インターロック システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCZ2.PDF (339 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
XOR (排他 OR) ゲート
SN74HCS86-Q1 — 車載、シュミット・トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V 低消費電力 XOR(排他 OR)ゲート
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML汎用オペアンプ
TLV9002-Q1 — 車載グレード、コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | Automotive High-Voltage Interlock Loop (HVIL) Reference Design | PDF | HTML | 2024年 5月 23日 |