TIDA-03029
ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン
TIDA-03029
概要
The TIDA-03029 reference design is a software implementation that uses an integrated programmable digital to analog driver to interface with an adjustable high voltage dedicated charging port. This solution allows for charging efficiency optimization by modifying the adapter output voltage according to the charge current requirements.
特長
- High input voltage operation from 3.9V to 14V to enable high power and fast charging application
- Charge efficiency of 93% at 2A and 91% at 3A
- Input current limit from 100mA to 3.25A with 50mA resolution to support high voltage adapters.
- Integrated programmable DAC driver (HIZ, 0V,0.6V,1.2V, 2V,2.7V,3.3V) to emulate USB non-standard adapters
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPL9.PDF (72 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5529 — 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Handshaking Adjustable Adapters and Battery Chargers Design Guide | 2017年 1月 9日 |