TIDA-050038
NXP の i.MX 8M mini プロセッサ向け統合型電源のリファレンス デザイン
TIDA-050038
概要
TIDA-050038 は、TI の 2 種類の PMIC である TPS6521825 と LP873347 を、NXP™ の i.MX 8M Mini アプリケーション プロセッサに統合するためのシステム オン モジュール (SoM) 開発ボードです。このハードウェア デザインは、LPDDR4 SDRAM (2GB、x32 ビット)、QSPI NOR フラッシュ (32MB)、16GB eMMC 5.1、32kHz RTC 発振器、Wi-Fi + Bluetooth モジュール、9 チャネル電流監視機能も搭載しています。
この SoM ボードは、フルシステム評価用 8MMiniLPD4-EVK ベースボードと互換性があります。このデザインは、i.MX 8M Mini または i.MX 8M Nano プロセッサを使用し、代替電源ソリューションの評価を必要とするプロジェクトに適しています。
特長
- NXP の i.MX 8M Mini システムの迅速な開発に役立つシステム オン モジュール (SoM) ボード
- 低消費電力モードと DVFS (電圧と周波数のダイナミック スケーリング) のサポート
- DC-DC および LDO 用の 9 チャネル電流監視機能
- Wi-Fi® + Bluetooth® のワイヤレス接続機能
- ディスプレイ コネクタ (DSI)、カメラ コネクタ (CSI)、追加ペリフェラルは互換ベースボードに搭載
- 選択可能なブート オプション (SD、eMMC、QSPI)
出力電圧オプション | TIDA-050038.01 | TIDA-050038.02 | TIDA-050038.03 | TIDA-050038.04 | TIDA-050038.05 | TIDA-050038.06 | TIDA-050038.07 | TIDA-050038.08 | TIDA-050038.09 | TIDA-050038.10 | TIDA-050038.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | .85 | .85 | 1.2 | .9 | .85 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | .8 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 | .3 | .3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | .4 | .03 | .03 |
Output Power (W) | 2.55 | 2.55 | .36 | .27 | 1.53 | 1.98 | 5.94 | 2.88 | .72 | .024 | .054 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck Boost- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM371A.PDF (638 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | NXP i.MX 8M ミニプロセッサ向け統合型電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2020年 5月 26日 | |||
ユーザー・ガイド | LP873347 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2019年 9月 10日 |