TIDA-060025

LIDAR とタイム・オブ・フライト(ToF)アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス・デザイン

TIDA-060025

設計ファイル

概要

このデザインは、光ファイバ伝送メディアを使用するタイム・オブ・フライト(ToF)距離測定回路を搭載した高速光学フロント・エンドを提示します。このフロント・エンドは、自由空間全体の測定など、さまざまな種類の ToF 測定に適応できます。このデザインは、業界をリードする 2.5V 出力リニア・トランスインピーダンス・フロント・エンドを採用しています。このフロント・エンドは、ゲインが 10kΩ(電流入力、電圧出力なのでゲインの単位は Ω)のときに帯域幅が 200MHz 超であり、高精度測定に対応しています。TDC7201 コンバータを使用し、デバイスの測定精度を 12ns から 250ps に向上させる短時間モードで動作する方法で受信信号をデジタル化すると、本質的に高精度なこのデザインをさらに強化できます。LaunchPad™ 開発キットに搭載した MSP430 マイコンを使用して測定を制御するので、プラグ・アンド・プレイ互換性を容易に確保できます。高速 ADC と FPGA を必要とするフル・デジタル化設計に比べて、このデザインは全体的に高速と高精度を達成すると同時に、複雑性の緩和と消費電力の低減を実現しています。

特長
  • 実証済みのタイム・オブ・フライト(ToF)測定機能を採用した光学フロント・エンド設計
  • ゲイン = 10kΩ のときに帯域幅が 200MHz を上回る高速アンプ信号パス
  • センチメートル(cm)単位の測定精度
  • 電流/電圧(I/V)変換に最適な高速トランスインピーダンス・アンプ(TIA)
  • 計算コストと電力の要件を低減
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU648A.PDF (2046 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRXT3.PDF (258 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRXT2.PDF (54 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXT4.PDF (256 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXT5.ZIP (2602 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF17.ZIP (3501 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXT6.PDF (1164 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA858ゲイン帯域幅積 5.5GHz、非補償型トランスインピーダンス・アンプ、FET 入力付き

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS140014V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3501シャットダウン機能搭載、4.5ns、レール・ツー・レール、高速コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74LVC1T45構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
超音波センサ AFE

TDC7201TDC7201 タイム・オブ・フライト(ToF)アプリケーション向け時間/デジタルコンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド LIDAR およびタイム・オブ・フライト (ToF) アプリケーションのトラン スインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2022年 7月 26日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TDC7201-ZAX-EVM TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル・コンバータの評価モジュール
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ