TIDA-080008
LEDドライバ・リファレンス・デザインを表示
TIDA-080008
概要
このリファレンス・デザインでは、LED / レーザー・ドライバの特性、動作、使用方法について説明します。このドライバは、TI の TPS92641 IC を半導体ドライバ・ソリューションとして構成し、3 チャネルのレギュレーション済み電流出力を供給して、3 個の半導体デバイスを駆動します。高効率のシングル・インダクタ同期整流降圧 (バック) コンバータ・トポロジを使用しています。このリファレンス・デザインには、ドライバの仕様、回路図、PCB レイアウトのアートワーク、推奨のテスト・セットアップ、部品表 (BOM) が付属しており、エンド・ユーザーが特定のアプリケーションでこのドライバを実装するのが容易になります。
特長
- 高輝度
- BOM (部品表) コストが安価
- トップサイド・ポンプ (TSP) アーキテクチャをサポート
- 良好な性能
- 小型フォーム・ファクタ
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM565.PDF (94 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1