TIDC-CC3200SMARTPLUG

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 スマート・プラグ

TIDC-CC3200SMARTPLUG

設計ファイル

概要

アプリケーションが Wi-Fi 対応のエネルギー測定 / 制御機能を必要とする傾向が強くなっています。特に、スマート・プラグやスマート・レセプタクル(スマート・コンセント)のような最終製品と、家電製品、スマート・グリッド、ビル・オートメーションのような一般的なアプリケーション分野です。

CC3200 スマート・プラグは、測定データの計算を単一のマイコン(MCU)に統合し、クラウド・サーバーへの接続などの多様な Wi-Fi 通信を処理することができる包括的システム・ソリューションです。  このデバイスは単一負荷によるエネルギー消費を監視し、高電圧側を制御すると同時に、Wi-Fi 経由で他のデバイスやクラウド・サーバーとのデータ通信を実施します。また、このシステムは、コンパクトであると同時に効率よくシステム電力を供給するフライバック電源(PSU)も内蔵しています。

特長
  • SimpleLink™ により、802.11 b / g / n ネットワーク上であらゆるモバイル・デバイスからの Wi-Fi コネクティビティを実現
  • 電流、電圧、電力、エネルギーを計算する単相エネルギー測定
  • Wi-Fi ワイヤレス機能を搭載し、ADC を内蔵して、測定データの計算と Wi-Fi 通信を取り扱う単一マイコン
  • ディスクリート測定回路をオンボード搭載
  • 電源のオンまたはオフをローカルまたはリモートで切り替える高速スイッチング半導体リレー
  • 光カプラなしで定電圧(CV)と定電流(CC)の出力レギュレーションを実現する絶縁型フライバック電源
  • 包括的な資料と回路図ファイルのほか、組込み型や Android モバイル・アプリケーション向けのソフトウェア・ソース・コードが付属
  • IoT(モノのインターネット)を実現できます

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU983.PDF (847 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFQ8.PDF (319 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFQ9.PDF (237 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61097A-33バイパス・スイッチ搭載、5nA のシャットダウン電流、0.9Vin、3.3Vout の昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV324クワッド、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCAL5 CC3200 Smart Plug Gen1 Software

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug Design Guide 2015年 7月 1日
ユーザー・ガイド SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug User's Guide 2015年 6月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ