TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

DEVPACK-LED-オーディオ

TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

設計ファイル

概要

The LED Audio DevPack enables Industrial IoT lighting applications. Plug it into the SensorTag DevPack expansion header and expand your design with four high-power LEDs from Osram. The LED Audio DevPack makes it easy to create LED lighting applications controlled from a mobile phone with the Bluetooth® Smart SensorTag or connect to ZigBee® lighting system using ZigBee.

特長

 

  • Quick prototyping of LED lighting applications
  • Works with the SensorTag app
  • Connect to ZigBee lighting applications

 

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA61.PDF (3418 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFR0.PDF (58 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFR1.PDF (217 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFR2.PDF (67 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFR4.ZIP (1077 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFR3.PDF (331 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS622602.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ

データシート: PDF
スピーカ・アンプ

TAS2505オーディオ処理およびモノ・ヘッドフォン・アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド LED Audio DevPack Design Guide 2015年 6月 19日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC2650STK SimpleLink SensorTag

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ