TIDC-EVSE-WIFI

Wi-Fi 対応、レベル 1 & 2 電気自動車サービス機器リファレンス デザイン

TIDC-EVSE-WIFI

設計ファイル

概要

TIDC-EVSE-Wi-Fi® 検証済みリファレンス デザインでは、Wi-Fi 機能を追加して、J1772 に準拠するレベル 1 および 2 の電気自動車サービス機器 (EVSE) を実装する方法の詳細を示します。CC3100 ネットワーク プロセッサを使用すると、EVSE などの組み込み度の高い機器を、既存の無線ネットワークに、またはデバイスに直接、簡単に接続できます。このリファレンス デザインは、EVSE にこうした機能を集積しており、接続した電気自動車の充電状態を遠隔から監視および制御可能です。

特長
  • J1772 準拠のサービス機器の実装
  • EVSE の遠隔監視 / 制御のための Wi-Fi サポート
  • 大電流契約者をサポートするための大電流リレー ドライバ
  • 標準化されたパイロット ワイヤ信号伝達プロトコル
  • 電力会社の電力メーター グレードの電力測定機能を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU246.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNE0.PDF (241 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNE2.ZIP (224 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCL0.ZIP (298 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNE1.PDF (1126 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRND9.PDF (74 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430F67363 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3100SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM7322デュアル、32V、20MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

TPL7407L40V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS620632x2mm SON パッケージ封止、Vout=3.3V、3MHz、1.6A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA171シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCK8 — TIDC-EVSE-WIFI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-EVSE-WIFI Wi-Fi 対応、レベル 1 & 2 電気自動車サービス機器リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCK8 TIDC-EVSE-WIFI Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/08/25
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-EVSE-WIFI Wi-Fi 対応、レベル 1 & 2 電気自動車サービス機器リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcck8 or www.ti.com/lit/xx/tidcck8/tidcck8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCK8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Wi-Fi対応、レベル1&2電気自動車サービス機器リファレンス・デザイン 英語版 2017/05/26
技術記事 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016/12/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ