TIDEP-01008
Jacinto™ ADAS プロセッサ使用マルチ・センサ・プラットフォームのリファレンス・デザイン
TIDEP-01008
概要
このマルチセンサ・プラットフォーム・リファレンス・デザインは、D3 Engineering 社の先進運転支援システム(ADAS)向けであり、主に自動車業界での使用を想定し、認定を受けたデベロッパーの皆様向けに、ADAS アプリケーションのテストと開発に適したフル機能の評価プラットフォームを提供します。 D3 社は、このリファレンス・デザインとの組み合わせで動作する、ADAS 組み込みプロセッサ(TDA3x など)を搭載したシステム・オン・モジュール(SOM)ソリューションも提供しています。
D3 社の DesignCore™ TDA3x 車載スタータ・キット
特長
- LVDS をベースとする複数の車載用センサ・システムをサポートする、ベース・プラットフォームの使いやすいリファレンス・デザインを提供
- TDA3 ベースの CPU モジュール(D3 Engineering の SOM)とのプラグ・アンド・プレイが可能なプラットフォームを実現
- 他のプロセッサ SOM と組み合わせも考慮に入れて、車載グレードのベースボードを開発するためのパスを提供
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYA8.PDF (254 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
複数の CAN トランシーバ
HVDA551-Q1 — オートモーティブ 5V CAN トランシーバ、I/O レベル・アダプティングおよび低消費電力モード供給最適化機能付き
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1