TIDEP-01014
Hercules™ マイコンに搭載の CAN FD 通信機能を提示するリファレンス デザイン
TIDEP-01014
概要
このリファレンス デザインは、TCAN4550 CAN FD コントローラを使用して、Hercules™ TMS570 マイコン上で CAN(コントローラ エリア ネットワーク)と CAN FD(flexible data-rate communication)を動作させる方法を提示します。TMS570 と TCAN パーツの間のインターフェイスは、SPI(シリアル ペリフェラル インターフェイス)で確立します。このサンプルを使用して、CAN FD をネイティブ サポートしていない任意の Hercules™ マイコンに CAN FD 通信を実装することができます。
特長
- TMS570 マイコンでの CAN FD 通信のデモンストレーションを実施
- TCAN4550 コントローラに接続した TMS570LS1224 マイコンを使用して、CAN FD ネットワーク ノードをエミュレート
- 2 つのノード間での CAN FD 通信を提示するアプリケーション コードが付属
- このリファレンス デザインはテスト済みであり、ファームウェア、デモ、導入ガイドが付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM088.ZIP (162 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS570LS1224 — 車載、Q100、Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Herculesマイクロコントローラで CAN FD 通信を実現するリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/07/25 |